Publicar produtos
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
    Grespania

    MITICA PAVIMENTO

    Traduzido por Google,
    Porcelanato, inspirado em um calcário cinza de grão fino, quatro cores, quatro tamanhos, dois acabamentos diferentes e duas espessuras disponíveis. Absorção de água E<0,5 %, grupo BIa segundo UNE-EN 14411. Disponibilidade de placas, rodapés e peças especiais. Revestimento fotocatalítico de telhas H&C com propriedades de purificação do ar, autolimpeza e antibacterianas disponíveis.
    Especificação
    • Colours: Anthracite, Sand, White, Grey Formats: 120x120, 60x120, 60x60, 80x80 Finishes: Natural, Antislip Thicknesses: 10, 20 mm Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMITICA_PAVIMENTO
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosPorcelain tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704