Publicar produtos
MOMA
MOMA
MOMA
MOMA
MOMA
MOMA
MOMA
    Grespania

    MOMA

    Traduzido por Google,
    Porcelanato estilo cimento, quatro cores, quatro tamanhos diferentes e dois acabamentos disponíveis. Absorção de água E<0,5 %, grupo BIa segundo UNE-EN 14411. Disponibilidade de placas, rodapés e peças especiais. Revestimento fotocatalítico de telhas H&C com propriedades de purificação do ar, autolimpeza e antibacterianas disponíveis.
    Especificação
    • Colours: Anthracite, Sand, Grey, Siena Formats: 120x120, 60x120, 60x60, 30x60 Finishes: Natural, Antislip Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMOMA
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosPorcelain tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704