Publicar produtos
QUEBEC
QUEBEC
QUEBEC
QUEBEC
QUEBEC
QUEBEC
QUEBEC
QUEBEC
QUEBEC
QUEBEC
    Grespania

    QUEBEC

    Traduzido por Google,

    A nova série para alto tráfego

    A série Quebec é um Porcelanato Técnico Throughbody , especialmente desenvolvido para áreas de alto tráfego, como:

    • Pavimentação para espaços públicos ao ar livre
    • Centros de transporte
    • Centros comerciais e de lazer.
    • Hotéis e restaurantes
    • Instalações de saúde e desportivas
    • Construção de moradias particulares tanto em zonas interiores como exteriores

    O Porcelanato Throughbody/Full Body não é esmaltado , a cor percorre todo o corpo do ladrilho e é totalmente vitrificado. Isto significa que qualquer abrasão revelaria uma superfície idêntica à original. Seu desempenho e durabilidade são imbatíveis.

    Está disponível numa paleta de cores naturais (Preto, Antracite, Cimento, Cinzento, Areia, Bege, Taupe) no formato 60x60 e em duas espessuras, 12 e 15 mm. Sua textura macia, com relevo sutil e resistência ao deslizamento R10 B , é ideal para qualquer projeto arquitetônico que busque criar um quadro de linhas limpas e modernas.

    O facto de a série Quebec ser Porcelana Técnica Através do Corpo significa que esta colecção é dotada de qualidades técnicas excepcionais e continuará a ter um aspecto tão vibrante como no seu primeiro dia.

    Especificação
    • Colours: Black, Anthracite, Cement, Grey, Sand, Beige, Taupe

      Format: 60x60 cm

      Thicknesses: 12 and 15 mm

      Suitable for indoor and outdoor flooring with high traffic

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaquebec
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosPorcelain tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)15
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo