Publicar produtos
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
    Grespania

    SAJONIA

    Traduzido por Google,

    Porcelanato, estilo madeira, cinco cores e quatro tamanhos diferentes disponíveis. Absorção de água E<0,5 %, grupo BIa segundo UNE-EN 14411. Disponibilidade de placas, rodapés e peças especiais. Revestimento fotocatalítico de telhas H&C com propriedades de purificação do ar, autolimpeza e antibacterianas disponíveis.

    Especificação
    • Special pieces: Home, Tricot and Parque

      Colours: Fresno, Arce, Roble, Nogal, Cerezo.

      Format: 19.5x120 and 14.5x120. Home 80x80. Tricot and Parque 30x30

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSAJONIA
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosPorcelain tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)195
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317