Publicar produtos
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
    Grespania

    STARK

    Traduzido por Google,

    Porcelanato de corpo inteiro, nove cores lisas e quatro tamanhos diferentes disponíveis. Absorção de água E<0,5 %, grupo BIa segundo UNE-EN 14411. Disponibilidade de placas, rodapés e peças especiais. Revestimento fotocatalítico de telhas H&C com propriedades de purificação do ar, autolimpeza e antibacterianas disponíveis.

    Especificação
    • Colours: White, Ivory, Cement, Taupe, Grey, Marengo, Anthracite, Black, Hybrid Chocolate

      Formats: 60x120, 60x60, 45x45, 30x60

      Suitable for indoors and outdoors

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTARK
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosPorcelain tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317