Publicar produtos
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
    Grespania

    SUN VALLEY

    Traduzido por Google,
    Azulejo retificado de corpo branco, acabamento giz fosco, liso e três relevos diferentes disponíveis. Absorção de água E>10%, grupo BIII, conforme UNE-EN 14411. H&C Revestimento fotocatalítico de ladrilhos com propriedades purificadoras de ar, autolimpantes e antibacterianas disponíveis.
    Especificação
    • Format: 31,5x100 Suitable for interior wall cladding
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSUN_VALLEY
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosWall tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)315
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)8.7
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704