Publicar produtos
YUKATAN
YUKATAN
YUKATAN
YUKATAN
YUKATAN
YUKATAN
YUKATAN
YUKATAN
YUKATAN
    Grespania

    YUKATAN

    Traduzido por Google,

    Porcelanato inspiração ardósia natural, quatro cores, cinco tamanhos e três acabamentos disponíveis. Absorção de água E<0,5 %, grupo BIa conforme UNE-EN 14411. Disponíveis ladrilhos, rodapés e peças especiais. Revestimento fotocatalítico H&C Tiles com propriedades purificadoras de ar, autolimpantes e antibacterianas disponíveis.

    A originalidade desta coleção reside na sua grande variedade de cores e acabamentos, destacando-se o inovador e sofisticado acabamento polido de alto brilho no formato 59x119 cm, ideal para interiores com um toque adicional de exclusividade.

    Yukatan vem em quatro cores: branco, bege, verde e multicolorido. Este último oferece os contrastes mais ricos graças às suas manchas acobreadas que emulam a cor da ferrugem; como tal, é o que mais lembra a ardósia natural que inspira a série. Disponível em cinco formatos – 60x120 cm, 60x60 cm, 30x60 cm, 10x30 cm e 59x119 cm – e três acabamentos: natural, liso ao toque com relevo superficial tipo ardósia; um polidor de alto brilho; e antiderrapante, ideal para áreas externas e de alto tráfego.

    Esta rica coleção modular é perfeita para qualquer ambiente: pode ser utilizada para revestir todos os tipos de pisos, paredes e fachadas onde se deseja desfrutar do calor e da vida da ardósia natural com todas as vantagens técnicas oferecidas pelo porcelanato.

    Especificação
    • Colours: white, beige, green and multicolor

      Formats: 60x120, 59x119, 60x60, 30x60, 10x30

      Finishes: natural, high-gloss polish and anti-slip

      Suitable for all types of floors (indoor and outdoor) walls and facades

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicayukatan
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosPorcelain tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo