Publicar produtos
Plant Box Insert
Plant Box Insert
Plant Box Insert
Plant Box Insert
    Arquivado

    Plant Box Insert

    A Plant Box insert fits inside a GRID module, either inside 4 Box Side Panels or inside a Top Box. The insert is waterproof and is provided with a drainage bottom.

    Especificação
    • H x D x W: 14.5 x 37.6 x 37.6 cm
      Weight: 1 kg
      Material: ABS
      Colours: Black (RAL 9011), White (RAL 9016)

      Black PBI.B
      White PBI.W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaplant-box-insert
    • Familia de productoGRID
    • Grupo de produtosAdditional Components
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniclassCommercial Storage Shelves
    • Código CSI UniFormat IIE
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS