Publicar produtos
PI bedside table - oak - 1 drawer - 60x38x53 cm
PI bedside table - oak - 1 drawer - 60x38x53 cm
PI bedside table - oak - 1 drawer - 60x38x53 cm
    Ethnicraft

    PI bedside table - oak - 1 drawer - 60x38x53 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção PI homenageia o design da natureza, preservando a força, as curvas e as linhas originais. Formas interessantes são descobertas neste acabamento elegante e sofisticado, com um toque de imperfeição. Cada peça da coleção PI recebe um acabamento manual para garantir que as características individuais da madeira sejam respeitadas. Com seus contornos suaves e perfil ligeiramente elevado, a mesa de cabeceira PI complementa a cama PI, oferecendo ainda uma gaveta discreta para itens essenciais do dia a dia.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única51400-PI-bedside-table
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de produtosBedside Tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)53
    • Largura (mm)38
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Peso líquido (Kg)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento