Publicar produtos
KNX Weather Centre Units
Griesser

KNX Weather Centre Units

Traduzido por Google,
A unidade de centro meteorológico EMX-8 combina o núcleo e os sensores do controle Griesser KNX em uma única unidade. A unidade central oferece opções flexíveis e extensas para a automação de proteção solar de pequenos a grandes sistemas, especialmente na construção residencial. A vantagem está na configuração e administração central de todos os programas automáticos importantes usando ETS. Isso facilita a definição de interdependências que lidam com tempo ou sombreamento automático. A programação e o comissionamento são rápidos, seguros e simples devido à comunicação com o controle do motor através do objeto Griesser. O objeto Griesser conecta a unidade central com todos os controles do motor através de um endereço de grupo.
Especificação
  • EMX-8 Connections Supply voltage - Voltage: 18 V ... 30 V AC/DC, 50/60 Hz - Current consumption: 120 mA @ 24 V - Cable: connection cable, 4.5 mm with 4 x 0.25 mm2 fine-stranded conductors, 5 m, extendable to max. 100 m Brightness sensor - Recording range: horizontal 360°, 4 brightness sensors - Measuring range: 0 ... 100 kLux, including twilight Wind sensor - Measuring range: 0 – 100 km/h Precipitation sensor - Switching delay: dry -> wet: at once, wet -> dry: 3.5 minutes Temperature sensor - Measuring range: typically –30 to +60°C - Resistance: PT 1000 DIN EN 60751 Global radiation sensors - Measuring range: 0 ... 2000 W/m2 Dimensions - Diameter x Height: 130 x 63.5 mm - Weight: 215 g
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaknx_weather_centre_units
  • Familia de productoControls
  • Grupo de produtosKNX
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-03-30
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Encaixes de janela
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWindow units
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 11
  • Título OmniclassWindow Components 
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls