Publicar produtos
Curtains | Draperies
Curtains | Draperies
Curtains | Draperies
Curtains | Draperies
Curtains | Draperies
Curtains | Draperies
    BANDALUX

    Curtains | Draperies

    3.9 de 5 estrelas3.9(60 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Proteção solar com estilo clássico e atemporal

    As cortinas tradicionais da Bandalux apresentam propriedades de resistência ao fogo e de isolamento térmico e acústico. Isto torna-os ideais para edifícios públicos, como hotéis, escolas, salas de projecção, ginásios e outros locais que têm de cumprir os regulamentos de construção.

    São soluções elegantes e altamente decorativas que podem ser combinadas com outros sistemas, incluindo a persiana rolô e o painel deslizante. São sistemas ideais para grandes janelas, que se adaptam tanto a superfícies retas como curvas e também são utilizados para separar ambientes.

    Para instalação externa, também estão disponíveis com tecido Polyscreen® para pérgolas e alpendres.

    Especificação
    • Bandalux draperies to add textures, colours and translucence to any space and is also compatible with other systems. [.] [With Trazer decorative cover in [textured white.] [anodised aluminium].

      Indoor installation with [ceiling] [wall] mounting system on a straight Estrada extruded aluminium track. System with class 3 durability according to EN13120: 10,000 extensions and 10,000 retractions.

      Aluminium and AiSi 316 stainless steel metal components with anti-corrosion coating to ensure compliance with EN13120, Class 2. The fabric is retracted with a [side stacking] [opposite side stacking] [stacking on both sides]. Crafted with [ripple fold] [flat pleat] [table pleat] [normal pleat] [two-finger pinch pleat] [two-finger European pinch pleat] [three-finger European pinch pleat]. 3-year warranty.

      Control system: [manual] [manual with [122cm] [152cm] [183cm] wand] [manual with cord that incorporates a child safety device in compliance with European standard EN 13120] [silent motor and chain drive with noise-reducing elastomer-coated chain. Built into and concealed in the Estrada track with [radio and manual] [switch and manual] drive.]

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacurtains-draperies
    • Familia de productoCurtains | Draperies
    • Grupo de produtosCurtains | Draperies
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCurtains and screens
    • Código CSI MasterFormat 201412 22 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Draperies
    • Número OmniClass23-17 21 13 13
    • Título OmniclassCurtains and Drapes