Bomba centrífuga vertical multiestágios com portas de sucção e descarga no mesmo nível. A cabeça e a base da bomba são em ferro fundido. Todas as outras partes molhadas são em aço inoxidável (EN 1.4301)
Especificação
1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel
2. Balanced shaft seal
3. Wear-resistant bearing material
4. Laser-welded impellers
5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70)
6. Premium efficiency IE3/IE4 motors
7. Easy service, minimal downtime
8. High pressure
9. High temperature
10. Difficult liquids
Especificações técnicas
Ref.ª únicaUCR005
Familia de productoVertical multistage centrifugal inline pump