Publicar produtos
NK
Grundfos

NK

3.9 de 5 estrelas3.9(40 avaliações)
Traduzido por Google,
Bombas de acoplamento longo de sucção final Grundfos de acordo com EN 733
Especificação
  • 1. Back pull-out design enabling easy service of the pump

    2. Optimized hydraulics in housing and impeller, which provides unimpeded liquid flow

    3. O-ring seal between pump housing and cover, which ensures no risk of leakage

    4. Housing, impeller and wear ring in different materials, providing improved corrosion resistance and no sticking elements

    5. CED coated to increase corrosion resistance

    6. For temperatures up to 1.4.0 °C

    7. The pumps offer flow rates from 2. to 1.3.00 m3./h and heads from 2. to 1.6.0 m

    8. Flexible spacer coupling enables easy pump service without touching the motor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicankbasis
  • Familia de productoEnd suction long coupled centrifugal volute pump
  • Grupo de produtosEnd suction long coupled centrifugal volute pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCFluxo de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCentrifugal pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps
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
Produtos parecidos

4.1 de 5 estrelas 4.1 (13)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (14)
3.5 de 5 estrelas 3.5 (32)