Publicar produtos
Gerador Perkins 2000kVA
Grupel

Gerador Perkins 2000kVA

2.4 de 5 estrelas2.4(11 avaliações)

Grupo gerador eletrogéneo trifásico a diesel com motor Perkins modelo 4016-61TRG1 e com a potência de 2012kVA.

Especificação
    • Three-Phase
    • Diesel
    • Perkins / 403A-11G1 
    • Leroy-Somer /TAL040C
    • DSE / 7320 
    • Pre Heating
    • Water sensor
    • Oil sensor
    • Earth Leakage
    • Retention Bund
    • Fuel Pre Filter
    • 50 Hz 
    • 1500 rpm 
    • 400 V
    • Stand-by Power (STP) (kVA/kW): 9 kVA / 8 kW
    • PS
    • Prime Power (PRP) (kVA/kW): 9 kVA / 7 kW
    • Autonomy 75% (H): 15,4
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaopen-perkins-generator-10kva
  • Familia de productoSmart (10 - 30kVA)
  • Grupo de produtos> 10 kVA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1110
  • Largura (mm)850
  • Profundidade (mm)1250
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)319
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniclassElectrical Generators

Disponibilidade da região

América do Sul Europa
Brasil
Portugal