Publicar produtos
Perforated Brick, 10 cm

Perforated Brick, 10 cm

Traduzido por Google,
Tijolo perfurado de dimensões e peso ideal para utilização em fachadas e divisórias interiores, dotado de grande capacidade mecânica, além de um acabamento imbatível e uma grande aderência ao revestimento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLP-10
  • Familia de productobrick
  • Grupo de produtosbrick
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)221
  • Profundidade (mm)95
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClay bricks
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 11
  • Título OmniclassCommon Bricks
  • Código CSI UniFormat IIC1010
  • Título CSI UniFormat IIPartitions