Publicar produtos
Toledo Facing Brick
Arquivado

Toledo Facing Brick

The face brick toledo is the brick par excellence, placed in homes throughout Spain this brick stands out for the quality, the guarantee of durability and beauty. The careful completion of each piece is the soul, the essence, of the set of each piece. The face brick toledo will conform a perfect facade, clean and durable, without maintenance. Thanks to the best preparation of the clay, the most precise molding, the optimum drying, and a firing at the exact temperature the facing brick toledo has the traditional red color of the ceramic.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaladrillo-caravista-toledo
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de produtosFacing Brick
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-11
  • Número de edição1
  • Largura (mm)114
  • Profundidade (mm)240
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.17
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClay bricks
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniclassFace Bricks
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls