Publicar produtos
TERMOIMBOTTE The ultimate solution for upgrading the entire window hole.
TERMOIMBOTTE The ultimate solution for upgrading the entire window hole.
TERMOIMBOTTE The ultimate solution for upgrading the entire window hole.

    TERMOIMBOTTE The ultimate solution for upgrading the entire window hole.

    Traduzido por Google,

    O Termoimbotte para Janelas é um produto exclusivo e fácil de instalar, usado para isolar e cobrir o interior - ou imbotte - de uma janela ou porta.

    Podem ser fornecidos em todos os comprimentos e profundidades com espessura mínima de 8 mm. (A pedido, também podem ser autoextinguíveis ao fogo).

    Na TERMOIMBOTTE obtivemos a patente italiana de invenção industrial para 'FABRICAÇÃO MULTISTRADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO E PROCEDIMENTO PARA OBTENÇÃO DESSA FABRICAÇÃO'.

    Composto por um composto de resina de fibra de vidro e mármore acoplado a uma membrana de espuma de poliuretano de células fechadas, o que o torna termicamente isolante, revestido com gelcot de neopentil de 0,1/2,00 mm de espessura, o que aumenta a resistência aos agentes atmosféricos.

    A superfície de suporte ao revestimento é garantida por uma aderência adequada, com rebaixos adequados, que permitem o escoamento da água para o exterior.

    Termoimbotte é completamente impermeável graças ao seu suporte de fibra de vidro, composto por resinas de poliéster tixotrópicas, cargas minerais, fibra de vidro Mat 450 g/m2 e gelcoat de isoneopentil.

    Para o máximo isolamento térmico das janelas, recomendamos a instalação do Termoimbotte em combinação com a TERMOSOGLIA, nossa cobertura de fibra de vidro para janelas.

    Especificação
    • Acoustic thermal value:

      Density: UNI EN ISO 845 standards U.M. Kg.mc nominal value 45-55, tolerance +/-4 Thickness: 10/20/30 mm

      Thermal conductivity coefficient: 0.022 W/mk (value of polyurethane insulation used)

      for thermal values of the product, please download the data sheet.

      Noise attenuation: ∆Lw = 26 Db

      Thermal resistance of 0.61

      Thermal resistance (UNI 12664:2002) at temperature 10° the test was performed according to the ACCREDI accredited test: the hot plate method with guard ring.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTermoimbotte
    • Familia de productoVetroresina
    • Grupo de produtosTermoimbotte
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-12-11
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento