Publicar produtos
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills

    TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills

    Traduzido por Google,

    O sistema TERMOSOGLIA foi projetado e fabricado para cobrir (ou substituir) peitoris de janelas existentes, a fim de evitar completamente a ponte térmica (e consequentemente nenhuma perda de calor) típica dos materiais pétreos, geralmente usados ​​na base das janelas.

    TERMOSOGLIA é caracterizada por uma espessura mínima a partir de apenas 8 mm. É completamente impermeável graças ao seu suporte de fibra de vidro (composto de resinas de poliéster tixotrópico, cargas minerais e fibra de vidro Mat 450 g/m2) acoplado a uma membrana de espuma de poliuretano de célula fechada e revestido externamente com um GelCoat de isoneopentil (0,1 a 2 mm de espessura).

    O GelCoat de origem marinha torna o TERMOSOGLIA extremamente durável ao longo do tempo: ele resiste às intempéries, à luz solar e às mudanças de temperatura.

    TERMOSOGLIA é coberto por uma patente italiana de invenção industrial como um "Artefato de isolamento térmico multicamadas e o procedimento para obtenção do referido artefato".

    Para um maior grau de isolamento térmico das janelas, é possível combinar a soleira TERMOIMBOTTE, a solução inovadora especialmente concebida para isolar termicamente o vão interno, sem reduzir a abertura da janela.

    Especificação
    • Thermal and acoustic values:

      Density: standards UNI EN ISO 845 U.M. Kg.mc nominal value 45-55 tolerance +/-4

      Thickness: 10/20/30 mm

      Thermal conductivity coefficient: 0.022 W/mk (value of polyurethane insulation used)

      for thermal values of the product, please download the data sheet.

      Noise attenuation: ∆Lw = 26 Db

      Thermal resistance of 0.61

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatermosoglia
    • Familia de productoVetroresina
    • Grupo de produtosTermosoglia
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-09-17
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento