Publicar produtos
OptiStile 720FH Turnstile | Gunnebo Entrance Control
OptiStile 720FH Turnstile | Gunnebo Entrance Control

    OptiStile 720FH Turnstile | Gunnebo Entrance Control

    Traduzido por Google,

    Catraca óptica de vidro com barreira oscilante de altura total

    Longe vão os dias em que pedestais grandes e desajeitados são necessários para que sua presença seja sentida. Uma combinação de estilo elegante e sofisticado com barreiras de vidro oscilantes de altura total (até 5 'de altura) fornece maior controle de acesso adequado para uma variedade de ambientes.

    A combinação dos anos de comprovada tecnologia óptica da Gunnebo e uma barreira de vidro activa aumenta o controlo, optimiza a gestão do fluxo, aumenta o rendimento e garante a segurança geral no ambiente do edifício.

    Opções personalizadas, como acabamentos e design da caixa, opções de altura da tampa e do vidro, juntamente com a integração do leitor de controle de acesso (prox, biométrico, gerenciamento de visitantes, etc.) fazem deste produto uma ótima solução onde o design e a funcionalidade são de extrema importância.

    Com a integração do ecrã tátil Gunnebo HMI (Human Machine Interface) ou do controlador remoto de botão de pressão (DTC), o OptiStile 720FH fornece locais remotos com tudo o que é necessário para personalizar, controlar e otimizar totalmente os torniquetes óticos de acordo com os seus requisitos específicos.

    Especificação
    • Orientation

      Bi-Directional

      Unit Dimensions 

      Casework Length: 42.0″, 48.0″ (standard), 60.0″, or 72.0″

      Casework Height: 39.37″

      Casework Width: 6.50″

      Walkway Width Standard: 28.0″

      Walkway Width ADA: 36.0″


      Drive

      Motorized


      Materials 

      Pedestal: #4 horizontal grained stainless steel and tempered glass center section with fully integrated steel frame

      Pedestal Lid: #4 grained stainless steel

      Barrier Glass:  0.39″ thick tempered glass secured by an integrated steel shaft.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoptistile-720fh-optical-turnstile
    • Familia de productoSpeed Gates
    • Grupo de produtosSwing Gates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States