Publicar produtos
SlimStile EV Turnstile | Gunnebo Entrance Control

SlimStile EV Turnstile | Gunnebo Entrance Control

4.9 de 5 estrelas4.9(9 avaliações)
Traduzido por Google,

As catracas tripé são soluções de entrada compactas e econômicas projetadas para operação suave e silenciosa, menor desgaste e consumo de energia reduzido, adequadas para áreas onde há grande fluxo de pessoas.

SlimStile EV ATT (Torniquete de Tripé com Alarme) oferece o melhor desempenho de segurança por meio de uma fotocélula e sensor IR que alarmam em caso de tentativa de passagem não autorizada.

O sistema pode ser aprimorado ainda mais por uma tampa sensível e fotocélulas extras com a funcionalidade ITC (Improper Transit Control). A versão ATT-ITC evita a simulação de passagem e melhora o desempenho geral para a detecção de passagem não autorizada, detectando se alguém tentar pular ou rastejar sob os braços do tripé, bem como se alguém tentar subir no gabinete. Como opção também está disponível um recurso de detecção de pessoa única SPD.

* Instalação externa permitida sob o dossel.

Ao receber um sinal do sistema de controle de acesso, ou botão de pressão, permite a passagem de uma pessoa por vez. O status é mostrado nos indicadores de modo de caminho de LED, no lado de entrada e saída. A passagem em ambas as direções é controlada eletronicamente. O SlimStile EV ATT está disponível na configuração Normalmente Fechado (N/C) para bloquear o mecanismo até que um sinal de autorização válido seja recebido, ou na configuração Normalmente Aberto (N/O) para bloquear o mecanismo no caso de tentativa de entrada não autorizada. A configuração N/O também permite um consumo de energia reduzido e aumenta a vida útil do mecanismo e a velocidade de passagem. Em caso de emergência, o cubo gira livremente para uma saída mais fácil. A opção de braço de queda pode ser escolhida que baixa automaticamente o braço horizontal para permitir a passagem livre. Os indicadores de modo de modo de LED estão incluídos como padrão.

Especificação
  • Drive

    Hand-operated

    Materials

    Casework: 304 grade grained stainless steel

    Casework lid: 304 grade grained stainless steel

    Tripod hub: Cast aluminium with painted grey finish

    Tripod arms: 38mm diameter 480mm 304 polished

    stainless steel

    Mechanism

    Electro-mechanical head mechanism:

    • Positive locking action for one passage at a time

    • Self-centering mechanism to ensure complete rotation

    into the home position

    • Hyrdraulic damper to ensure smooth operation

    • Anti-backup device to prevent reverse rotation once the

    mechanism has moved 60° from home

    Power Failure / Fire Alarm

    • Either one or both directions can be fail-safe (standard),

    i.e. rotates freely, or fail lock, i.e. locks in the home

    position

    • Fire alarm - emergency input. Input facility available for

    free voltage contact to effect fail-state

    • Mechanism fail state will be the same as power failure

    choice

    • Drop arm option: the horizontal arm drops to create

    passage for evacuation

    Interface

    LL2001Lite microprocessor control logic:

    • One input for opening/locking in each direction

    • Two protected outputs controlling opening/locking

    • Four protected outputs piloting way mode indicators

    • Two protected outputs counting passage in either

    direction

    • Two OV output relays indicating availability of use or

    counting passage in either direction

    • Two open collector NPN outputs to count passage or to

    indicate availability of use in either direction or activate

    the optional drop arm feature

    • Four inputs for ATT & ITC features

    • Serial Port - RS485

    Models

    • ATT

    • ATT - ITC

    Technical Data

    Dimensions See details on next page

    Power Supply 230Vac 50 Hz or 115Vac 60 Hz

    Power Rating

    50VA (stand by 5VA if Normally

    Open)

    Operating Temperature

    -5 to +50 °C (RH 95% not

    condensing)

    IP rating / MCBF / MTTR

    IP 32 / 10M cycles (12M if

    Normally Open) / less than 30

    min

    Flow Rates (approximate figures):

    Insertion Type Reader: 20

    passages per minute

    Swipe Type Reader: 30

    passages per minute

    Proximity Reader: “Hands Free”:

    40 passages per minute


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaslimstile-ev-tripod-turnstile
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de produtosTripod Turnstile
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)950
  • Largura (mm)820
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)50
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_40_70_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTripods
  • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23 11
  • Título OmniclassWaist Height Turnstiles
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors