Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
gustavsberg/products/6b62b570-895f-48a4-b514-68e07d270e8f
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
Bathoom sink - Care - 4G1955
Indisponível em Estados Unidos
Gustavsberg
Seguir
Bathoom sink - Care - 4G1955
Traduzido por Google,
Vista original
Acessível a cadeiras de rodas com bacia rasa Parte inferior lisa com borda de aderência e amplo espaço para as pernas Superfícies lisas e fáceis de limpar
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
4G1955
Familia de producto
Care
Grupo de produtos
Tvättställ
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-10-25
Número de edição
1
Largura (mm)
560
Profundidade (mm)
550
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.gustavsberg.com/en/products/toilet/handicap-accessible-bathroom/handicap-bathroom-sinks/?tx_mmpdb_pi1%5Barticle_number%5D=4G195501&tx_mmpdb_pi1%5Bmaster_product_id%5D=4G19%2C%7C%2CBathroom%20sink%20-%20Care%20-%204G1955%20-%20bolt%20mounting%2055%20cm-With%20overflow
Instruções de instalação
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/GB1921100248_Washbasin_Complete.pdf
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Descrição técnica
http://www.gustavsberg.com/se/konsument/badrum-produkter/care.html?tx_mmpdb_pi1%5Barticle_number%5D=740&tx_mmpdb_pi1%5Bvia%5D=11a&tx_mmpdb_pi1%5Baction%5D=show&tx_mmpdb_pi1%5Bcontroller%5D=SolrProduct&cHash=21a055887ad8090b0fce2571a29c3d8c
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana
Concebido em
Germany
Fabricado em
Hungary
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Código ETIM
EC011550
Nome ETIM
Washbasin
Nome UNSPSC
Sinks
Código UNSPSC
30181504
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_82
Uniclass 2015 Descrição
Sink manual water supply sets
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 16.16
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Sinks
Número OmniClass
23-19 31 17 11
Título Omniclass
Bathroom Units
Código CSI UniFormat II
E2010
Título CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilidade da região
Europa
Åland Islands
Denmark
Estonia
Finland
Iceland
Latvia
Lithuania
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Descarregar
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
Descarregar
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Descarregar
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Descarregar
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
Descarregar
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Descarregar