Publicar produtos
Vanity unit 100 cm with Washbain

Vanity unit 100 cm with Washbain

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGB71DCVUD10_WB
  • Familia de productoDucentic
  • Grupo de produtosBathroom furniture
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-11-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)980
  • Profundidade (mm)465
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEC011382
  • Nome ETIMWashbasin lower cupboard
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets