Publicar produtos
Bathroom sink Nautic 5570 - for bolt/bracket mounting 70 cm
Arquivado

Bathroom sink Nautic 5570 - for bolt/bracket mounting 70 cm

The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
Especificação
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Elliptical sink with generous counter spaces •For bolt or bracket mounting
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5570
  • Familia de productoNautic
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-08-23
  • Número de edição1
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emRomania
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink manual water supply sets
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units