Publicar produtos
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set

    Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set

    Traduzido por Google,
    Altantic, sem chumbo, é um misturador de chuveiro inteligente entregue junto com nossa excelente coluna de chuveiro. Um design popular, óbvio e estiloso, com qualidade e função da Gustavsberg.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB412113870
    • Familia de productoAtlantic
    • Grupo de produtosShower mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)52
    • Largura (mm)285
    • Profundidade (mm)73
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap