Publicar produtos
Wall hung toilet 5G84 Hygienic Flush

Wall hung toilet 5G84 Hygienic Flush

Traduzido por Google,
Feito de louça sanitária higiênica, durável e densamente sinterizada. Design minimalista e fácil de limpar. Com borda de descarga aberta para limpeza simplificada
Especificação
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Open flush edge for simplified cleaning •Flushes all the way up to the rim
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5G84
  • Familia de producto5G83
  • Grupo de produtosToilet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-08-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)325
  • Largura (mm)370
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emRomania
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Código ETIMEC011318
  • Nome ETIMToilet combination
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets