Publicar produtos
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
    DURAVIT AG

    DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209

    4.2 de 5 estrelas4.2(284 avaliações)
    Traduzido por Google,

    • Borda de descarga aberta Duravit Rimless® com fluxo de água dinâmico: resultados de lavagem perfeitamente higiênicos, mesmo com pequenas quantidades de água
    • instalação no chão
    • Para tanque montado em tigela
    • A cerâmica super lisa totalmente vidrada evita a formação de germes e depósitos
    • Descarga de lavagem higiênica sem pulverização excessiva
    • Grande volume de água de descarga: 6 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 2
    • Modelo Washdown: para odores mínimos

    Especificação
      • Duravit Duravit No.1 Toilet close-coupled, 650 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain: horizontal, For bowl mounted cistern, UWL-class: 2 - 21820900002
      • Duravit Duravit No.1 Toilet close-coupled, 650 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain: horizontal, HygieneGlaze, For bowl mounted cistern, UWL-class: 2 - 21820920002
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadurastyle-basic-floor-mounted-toilet-218209
    • Familia de productoDuraStyle Basic
    • Grupo de produtostoilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)650
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)31.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste