Publicar produtos
Toilet Nautic 1522
Toilet Nautic 1522

    Toilet Nautic 1522

    Traduzido por Google,
    A gama Nautic é a nossa gama de casa de banho mais atraente e inspiradora de sempre. Um banheiro mobiliado com Nautic é bonito, fresco e seu design dá uma sensação harmoniosa que combina bem com o ambiente. Esta é a nossa família de produtos mais ampla e inclui tudo o que você precisa para o seu banheiro.
    Especificação
    • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB111522
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de produtosToilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)345
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emHungary
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Código ETIMEC011318
    • Nome ETIMToilet combination
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Europa
    Åland Islands
    Denmark
    Estonia
    Finland
    Iceland
    Latvia
    Lithuania
    Norway
    Sweden