Publicar produtos
Toilet Nordic3 3510

Toilet Nordic3 3510

Traduzido por Google,
Design funcional com dimensões escandinavas padrão Tanque de descarga sem condensação de cobertura total"
Especificação
  • •Functional design with standard Scandinavian dimensions •Full-coverage condensation-free flush tank
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGB113510
  • Familia de productoNordic³
  • Grupo de produtosToilet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-08-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)865
  • Largura (mm)355
  • Profundidade (mm)660
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Código ETIMEC011318
  • Nome ETIMToilet combination
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets