Publicar produtos
Wall hung toilet Nautic 5530

Wall hung toilet Nautic 5530

Traduzido por Google,
A gama Nautic é a nossa gama de casa de banho mais atraente e inspiradora de sempre. Um banheiro mobiliado com Nautic é bonito, fresco e seu design dá uma sensação harmoniosa que combina bem com o ambiente. Esta é a nossa família de produtos mais ampla e inclui tudo o que você precisa para o seu banheiro.
Especificação
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Works with our Triomont fixtures •Flexible bolt spacing c-c 180/230 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGB115530
  • Familia de productoNautic
  • Grupo de produtosToilet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-08-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)350
  • Largura (mm)345
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Código ETIMEC011318
  • Nome ETIMToilet combination
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets