Publicar produtos
Wall hung toilet 8330
Wall hung toilet 8330

    Wall hung toilet 8330

    Traduzido por Google,
    O design orgânico é um deleite para os olhos e apresenta superfícies planas generosas. Linhas puras e contínuas e contornos suaves facilitam a limpeza e aumentam a higiene. Estetic está disponível em três estilos: branco polido, branco fosco e preto dramático.
    Especificação
    • •Organic design with easy-to-clean surfaces •Hygienic Flush: open flush rim for easier cleaning •Suprafix for neater installation and simpler cleaning
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB118330
    • Familia de productoEstetic
    • Grupo de produtosToilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-08-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emHungary
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Código ETIMEC011318
    • Nome ETIMToilet combination
    • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets