Publicar produtos
Free-standing Bathtub Duo - 1580x730
Free-standing Bathtub Duo - 1580x730

    Free-standing Bathtub Duo - 1580x730

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Banheira autônoma em design moderno para duas pessoas com cabeceiras duplas.
    Especificação
    • •Two sloped head ends, suitable for two people •Premium quality titanium alloy steel •Adjustable feet- the tub is stable even on uneven floors.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB206316
    • Familia de productoBathtub
    • Grupo de produtosFree standing Bathtub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-08-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1580
    • Largura (mm)680
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Åland Islands
    Denmark
    Estonia
    Finland
    Iceland
    Latvia
    Lithuania
    Norway
    Sweden