Publicar produtos
Build in bathtub - 1400x700 - 2940
Build in bathtub - 1400x700 - 2940
Build in bathtub - 1400x700 - 2940
Build in bathtub - 1400x700 - 2940
Build in bathtub - 1400x700 - 2940

    Build in bathtub - 1400x700 - 2940

    Traduzido por Google,

    Banheira padrão para instalação embutida com furo de transbordamento

    Especificação
      • Made from premium quality titanium alloy steel
      • Spacious head end for comfortable bathing and foot end made for showering
      • Foot set and overflow system ordered separately
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB2082940
    • Familia de productoBuilt in bath
    • Grupo de produtosBuilt in bath
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1400
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs

    Disponibilidade da região

    Europa
    Åland Islands
    Denmark
    Estonia
    Finland
    Iceland
    Latvia
    Lithuania
    Norway
    Sweden