Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
gustavsberg/products/2d6dca62-b9d7-44f0-a227-c8fbff45ff3a
Início
Categorias
Sanitários
Banheiras & Spas
Built in bathtub Kombi - 1700X700 - 3411
Indisponível em Estados Unidos
Gustavsberg
Seguir
Built in bathtub Kombi - 1700X700 - 3411
Traduzido por Google,
Vista original
Banheira combinada para instalação embutida, projetada para banheira e chuveiro.
Descarregar
Especificação
Especificação
•Round head end for back and large shower space at foot end •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
GB2083411
Familia de producto
Built in bath
Grupo de produtos
Built in bath
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-01-20
Número de edição
1
Altura (mm)
1700
Largura (mm)
700
Profundidade (mm)
560
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/GB2083411100/3411-built-in-bath-with-hole-for-overflow-with-overflow-hole/
Instruções de instalação
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub.instruction.pdf
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Certificação do produto
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Germany
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiras & Spas
Classificação IFC
Mobilia
Código ETIM
EC011609
Nome ETIM
Bath
Nome UNSPSC
Bathtubs
Código UNSPSC
30181501
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Descrição
Baths
Código CSI MasterFormat 2014
12 44 00
Título CSI MasterFormat 2014
Bath Furnishings
Número OmniClass
23-31 15 00
Título Omniclass
Bathtubs
Disponibilidade da região
Europa
Åland Islands
Denmark
Estonia
Finland
Iceland
Latvia
Lithuania
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Descarregar
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
Descarregar
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Descarregar
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Descarregar
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
Descarregar
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Descarregar