Publicar produtos
Built in bathtub Duo - 1800X800 - 6830
Built in bathtub Duo - 1800X800 - 6830
Built in bathtub Duo - 1800X800 - 6830
Built in bathtub Duo - 1800X800 - 6830

    Built in bathtub Duo - 1800X800 - 6830

    Traduzido por Google,
    Banheira dupla para instalação embutida, projetada como banheira para duas pessoas.
    Especificação
    • •Two sloped head ends and centred drain, suitable for two people •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB2086830
    • Familia de productoBuilt in bath
    • Grupo de produtosBuilt in bath
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1800
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)590
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs

    Disponibilidade da região

    Europa
    Åland Islands
    Denmark
    Estonia
    Finland
    Iceland
    Latvia
    Lithuania
    Norway
    Sweden