Publicar produtos
Kitchen faucet Nautic RH - high spout
Kitchen faucet Nautic RH - high spout
    Arquivado

    Kitchen faucet Nautic RH - high spout

    Kitchen faucet featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. Our most intelligent faucet. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
    Especificação
    • •Energy class B, saves energy and water •Adjustable comfort flow and comfort temperature •Pivoting spout 110°
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB4120405664
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de produtosFaucet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-08-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)370
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap