Publicar produtos
Shower Column Round Atlantic
Shower Column Round Atlantic
    Arquivado

    Shower Column Round Atlantic

    Atlantic is raising the bar on the concept of “standard”. A natural, contemporary and stylistically pure design, backed by authentic Gustavsberg quality.
    Especificação
    • Water and energy saving; flow hand shower 7,5 l/min, head shower 12 l/min Super slim round head shower Ø250 mm Can be combined with Gustavsberg bathtub spout
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB41205030
    • Familia de productoAtlantic
    • Grupo de produtosShower mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1165
    • Largura (mm)275
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap