Publicar produtos
Kitchen mixer New Nautic - high Spout
Kitchen mixer New Nautic - high Spout

    Kitchen mixer New Nautic - high Spout

    Traduzido por Google,
    Design que facilita a limpeza de panelas e baldes maiores Alavanca de fácil manuseio com marcação de cor clara para quente e frio Movimento suave, tecnologia para manuseio suave e preciso Eco-fluxo para eficiência de água e energia Eco-stop, fluxo máximo ajustável Bica giratória 110° ( Bloco de 0° e 60° incluído) Vedação de cerâmica para evitar gotejamento e garantir uma longa vida útil Interior inteligente, construção sustentável para requisitos futuros Classe de energia C Temperatura máxima ajustável para maior proteção contra queimaduras Todos os componentes fabricados em materiais aprovados para alimentos Latão com qualidade DZR Patenteado rápido porca de fixação para fácil instalação Conexão de água flexível homologada para instalação mais simples Proteção contra refluxo de acordo com SS-EN 1717 [AA] Pode ser equipado com alavanca alongada Projeto Hélice AB
    Especificação
    • Energy class C, Also available with 3/8" nut, GB41216058R
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB41206058
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de produtosKitchen mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)370
    • Profundidade (mm)215
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap