Publicar produtos
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
    Arquivado

    New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c

    With vacuum valve and check valves in the inlets

    Eco-stop, adjustable maximum flow

    Adjustable max temperature for increased scald protection

    Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [HD]

    Available version with less than 0,1 % lead, GB412062740

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaGB41206274
      • Familia de productoNautic
      • Grupo de produtosWash through mixers
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2021-12-08
      • Número de edição1
      • Altura (mm)155
      • Largura (mm)200
      Relacionado
      • Material principalLatão
      • Material secundárioZinco
      • Concebido emSweden
      • Fabricado emSweden
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
      • Código ETIMEC011329
      • Nome ETIMShower mixing tap