Publicar produtos
Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout
Arquivado

Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout

Bathroom sink faucet featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. Our most intelligent faucet. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Especificação
  • •Energy class A, saves water and energy •Eco-start, 17°C when lever straight forward •Adjustable comfort flow and comfort temperature
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGB41214045
  • Familia de productoNautic
  • Grupo de produtosWashbasin mixer with 150 mm spout.
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-08-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)189
  • Profundidade (mm)149
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioZinco
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEC011328
  • Nome ETIMWashbasin mixing tap