Publicar produtos
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
    DURAVIT AG

    DuraStyle wall-mounted toilet 257109

    4.0 de 5 estrelas4.0(40 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Versão compacta: projeção reduzida como solução ideal para espaços confinados
    • Borda de descarga aberta Duravit Rimless® com fluxo de água dinâmico: resultados de lavagem perfeitamente higiênicos, mesmo com pequenas quantidades de água
    • A cerâmica super lisa totalmente vidrada evita a formação de germes e depósitos
    • Descarga de lavagem higiênica sem pulverização excessiva
    • Grande volume de água de descarga: 4,5 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Instalação na parede
    • Modelo Washdown: para odores mínimos
    Especificação
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal - 2571090000
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, WonderGliss - 25710900001
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, HygieneGlaze - 2571092000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadurastyle-wall-mounted-toilet-257109
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosWall-mounted toilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)355
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)23.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste