Publicar produtos
Nautic Wash basin mixer -  wall-mounted thermostat
Arquivado

Nautic Wash basin mixer - wall-mounted thermostat

Bathroom sink faucet - Nautic wall-mounted thermostat 150 c-c
Especificação
  • •Safe Touch reduces the heat on the front of the faucet •Maintains even water temperature •Adjustable max temperature for increased scald protection
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGB41215352
  • Familia de productoNautic
  • Grupo de produtosThermostat
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-08-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)70
  • Profundidade (mm)120
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Material secundárioZinco
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEC011328
  • Nome ETIMWashbasin mixing tap