Publicar produtos
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 150 c-c
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 150 c-c
    Arquivado

    New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 150 c-c

    With vacuum valve and check valves in the inlets

    Eco-stop, adjustable maximum flow

    Adjustable max temperature for increased scald protection

    Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [HD]

    Also available with 0,1 % lead,  GB412162740

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB41216274
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de produtosWash through mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)155
    • Largura (mm)200
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap