Publicar produtos
Square shower door Folding, right 90cm
Square shower door Folding, right 90cm

    Square shower door Folding, right 90cm

    Traduzido por Google,
    Porta dobrável, ocupa menos espaço, Pode ser usada mesmo em espaços apertados onde a função de dobra resolve o problema, Perfis de porta pré-montados para instalação rápida e simples, Vidro de segurança temperado, 6 mm, Perfis polidos e maçaneta integrada, Dobradiças de elevação levante a porta 5 mm na abertura, Perfil de parede ajustável, 20 mm, para um chuveiro reto mesmo com paredes inclinadas, Ângulo de abertura: 180 graus, Perfil de expansão, 20 mm, como um extra opcional para maior capacidade de ajuste, Não são necessários perfis de piso, para um chuveiro higiênico e fácil de limpar, Espaço para fazer furos para tubos encaminhados externamente
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB51SRFD90R
    • Familia de productoSquare
    • Grupo de produtosShower door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)900
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emCzech Republic
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Código ETIMEC010962
    • Nome ETIMShower door
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures

    Disponibilidade da região

    Europa
    Åland Islands
    Denmark
    Estonia
    Finland
    Iceland
    Latvia
    Lithuania
    Norway
    Sweden