Publicar produtos
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm

    Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm

    Traduzido por Google,
    Lava-louça de porcelana com ampla área de armazenamento Um sifão com funcionalidade pop-up que é fácil de limpar Gavetas de fechamento suave para um fechamento suave e silencioso Gavetas totalmente extensíveis para uma visão total de todas as suas coisas Sistema de instalação - fácil de montar - fácil de ajuste Mesma cor na estrutura do armário, portas e gavetas Espaço para encanamento atrás das gavetas Vários puxadores disponíveis como opções Disponível em três estilos e cores diferentes MDF e/ou fibra de vidro para ambientes úmidos
    Especificação
    • 620 x 480 x 585 mm, 2 drawers With wash basin and water trap
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB714860DHWB
    • Familia de productoArtic
    • Grupo de produtosBathroom furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)585
    • Largura (mm)620
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emFinland
    • Peso líquido (Kg)36.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC011382
    • Nome ETIMWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets

    Disponibilidade da região

    Europa
    Åland Islands
    Denmark
    Estonia
    Finland
    Iceland
    Latvia
    Lithuania
    Norway
    Sweden