Publicar produtos
Artic Small vanity unit WB right
Artic Small vanity unit WB right
Artic Small vanity unit WB right
Artic Small vanity unit WB right
Artic Small vanity unit WB right
Artic Small vanity unit WB right
Artic Small vanity unit WB right
Artic Small vanity unit WB right
Artic Small vanity unit WB right
Artic Small vanity unit WB right

    Artic Small vanity unit WB right

    Traduzido por Google,

    Artic Small é uma série de móveis com design fino para ambientes pequenos, apertados ou assimétricos

    espaço sanitário. O conceito é "mini" - mas com a mesma qualidade,

    nível de design e ambição que produtos da nossa série regular Artic.

    Artic Small deixa o banheiro pequeno mais lindo e bonito.

    Escolha entre 4 cores de gabinete. 3 cores de lavatório em 2 versões, lavatório à esquerda ou à direita.

    Especificação
      • Furniture package including cabinet and wash basin
      • Wash basin made from hygienic, durable and densely sintered ceramic sanitary ware
      • Door with soft close for smooth closing
      • Opening in cabinet for drain pipe towards the floor
      • Cabinet delivered pre-assembled
      • Water drain and bottom valve not included. See accessories
      • Handle sold separately
      • Material: moisture resistant particle board for bathroom use
      • Turnable door for closing left or right
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB71ACVC34R
    • Familia de productoArtic Small
    • Grupo de produtosBathroom furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)625
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)220
    Relacionado
    • Material principalAglomerado
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC011382
    • Nome ETIMWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets

    Disponibilidade da região

    Europa
    Åland Islands
    Denmark
    Estonia
    Finland
    Iceland
    Latvia
    Lithuania
    Norway
    Sweden