Publicar produtos
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit

    Artic vanity unit

    Traduzido por Google,

    Móvel lavatório Artic - 100 cm

    Branco, com lavatório Branco, 1 furo para torneira

    Lavatório em porcelana com design fino e superfícies generosas para todos os seus itens

    Especificação
      • Mounting system that makes it easy and quick to install and adjust
      • Soft-closing drawers for quiet and soft closing
      • Drawers with full extension provide a complete overview of all things
      • Available in different colours with washbasin in traditional White or Matte black
      • The same material and colour on the cabinet frame, doors and drawers
      • With space for external piping behind the drawers
      • A variety of handles in different styles as accessories
      • Also available with handle less opening, push-open
      • Full-coverage washbasin in porcelain with a thin design and generous storage areas
      • Manufactured in moisture resistant materials for humid environments
      • Simple and easy-to-clean water trap with pop-up function included
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB71ACVU10
    • Familia de productoArtic
    • Grupo de produtosBathroom furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)565
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC011382
    • Nome ETIMWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets