Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
gustavsberg/products/0a7e0524-4a19-4bc9-b89b-d4dab14694d8
Início
Categorias
Sanitários
Armazenamento
Artic vanity unit
Indisponível em Estados Unidos
Gustavsberg
Seguir
Artic vanity unit
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
GB71ACVU12
Familia de producto
Artic
Grupo de produtos
Bathroom furniture
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-10-17
Número de edição
1
Altura (mm)
565
Largura (mm)
1200
Profundidade (mm)
470
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aglomerado
Material secundário
Cerâmica
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Finland
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Armazenamento
Classificação IFC
Mobilia
Código ETIM
EC011382
Nome ETIM
Washbasin lower cupboard
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 Descrição
Vanity units
Número OmniClass
23-31 25 13
Título Omniclass
Bathroom Cabinets
Disponibilidade da região
Europa
Åland Islands
Denmark
Estonia
Finland
Iceland
Latvia
Lithuania
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Descarregar
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
Descarregar
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Descarregar
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Descarregar
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Descarregar
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Descarregar