Publicar produtos
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit

    Artic vanity unit

    Traduzido por Google,
    • Lavatório em porcelana com design fino e superfícies generosas para todos os seus itens
    • Coletor de água com função de limpeza inteligente e pop-up
    • Fabricado em materiais resistentes à umidade
    Especificação
    • Washbasin cabinet with washbasin in ceramic

      600 x 465 x 565 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB71ACVU60
    • Familia de productoArtic
    • Grupo de produtosBathroom furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)565
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalAglomerado
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC011382
    • Nome ETIMWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets