Publicar produtos
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm

    Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm

    Traduzido por Google,

    Profundidade estreita (41cm) - cabe também em banheiros pequenos
    Espaço de montagem para uma tomada elétrica
    Sistema de instalação - fácil de montar - fácil de ajustar
    Gavetas de fecho suave para um fecho suave e silencioso
    Mesma cor na estrutura do armário, portas e gavetas
    Espaço para encanamento atrás das gavetas
    Várias alças disponíveis como opções
    Pia de cobertura total
    O coletor de água do lavatório com funcionalidade pop-up economiza espaço no gabinete
    Material: melamina, grau de banheiro

    Especificação
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB71GBVU45AGWB
    • Familia de productoGraphic Base
    • Grupo de produtosFurniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)410
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC011382
    • Nome ETIMWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets

    Disponibilidade da região

    Europa
    Åland Islands
    Denmark
    Estonia
    Finland
    Iceland
    Latvia
    Lithuania
    Norway
    Sweden