Ref. Exclusiva: | GB111591 |
---|---|
Marca: | Gustavsberg |
Familia do produto: | Nautic |
Grupo do produto: | Toilet |
Largura (mm): | 345 |
Altura (mm): | 860 |
Profundidade (mm): | 650 |
Data de publicação: | 2017-11-18 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | https://www.gustavsberg.com/en/products/toilet/toilets/product/GB111591201... |
---|---|
Instruções de instalação: | http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Nautic.... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-o... |
Descrição técnica: | |
Vídeo instrucional: | https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels |
Código GTIN: | 7391530000000 |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/gustavsberg/product/gb111591
Material principal: | Porcelain |
---|---|
Material secundario: | Plastic |
Projetado em: | Sweden |
Fabricado em: | Hungary |
Categoria BIMobject: | Sanitários - WC |
---|---|
Nome UNSPSC: | Toilets |
Código UNSPSC: | 30181505 |
Uniclass 1.4 Código: | L7216 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Toilets |
Uniclass 2.0 Código: | SS-35-65-90 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Toilet Systems |
Uniclass 2015 Código: | SL_35_80_89 |
Uniclass 2015 Descrição: | Toilets |
NBS Reference Código: | 35-65-90-97 |
NBS Reference Descrição: | Wc Systems |
OmniClass Número: | 23-31 19 00 |
OmniClass Título: | Toilets |
Nome | Valor |
---|---|
Depth | 650 mm |
Height | 860 mm |
Width | 345 mm |
BIMobject®